Chápadlo pre solárne články
![](/fileadmin/_processed_/f/0/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP5717-B__SALL__AIN__V3_1b754aea1c.png)
Výzva
Pri manipulácii s vysoko citlivými solárnymi článkami sa kladú najvyššie požiadavky na vákuovú techniku. Pri uchopovaní solárnych článkov nesmú prísavky vyvíjať na obrobok skoro žiadnu silu, pretože solárne články majú hrúbku len niekoľko milimetrov a môžu sa veľmi ľahko zlomiť.
Riešenie
Riešenie sa zakladá na špeciálnom nasávacom zdvíhadle s vysoko presným vedením na jemné uchopenie solárnych článkov. Vybrúsené vedenie nechá prísavku pri kontakte s povrchom veľmi ľahko skĺznuť späť, takže je možná bezpečná manipulácia.
Hlavné prvky a technické údaje
- IP40
- Pneumaticky
- Vonkajšie upínanie
Technické údaje
Typ pohonu | VAC |
Uchopovacia sila max. | 45 [N] |
Koncepcia uchopenia | KRAFT |
Uchopovacia poistka | DRUCKSICHER |
Trieda IP | IP40 |
Systémová hmotnosť | 0.5 [kg] |
Hmotnosť obrobku max. | 0.5 [kg] |
Teplota obrobku max. | 110 [°C] |
Vstavané štandardné komponenty